Opublikuj swoje produkty
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 z 5 gwiazdek4.3(10 recenzje)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM2300
  • Rodzina produktuWasher
  • Grupa produktuClothes
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1170
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)740
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia