Opublikuj swoje produkty
M3105 - Cabinet, Warming, F/S, 1 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3105 - Cabinet, Warming, F/S, 1 Heated Compartment, Elect

Freestanding, single or double door warming cabinet with 1 compartment. Compartment and exterior walls are made of stainless steel. Thick fiberglass insulation maintains the interior temperature and prevents the exterior surface from becoming too hot. Equipped with a sealing door, thermostatic temperature control, status display, heat indicating light, over temperature protection, alarms and an air circulating fan. Unit may have an optional temperature recorder. Manufacturer recommends using a fused disconnect switch in the electrical power circuit. Cabinet may also be installed in a recess. Designed for heating and storing of solutions and blankets used in patient care areas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM3105
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktu Warming
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia