Opublikuj swoje produkty
M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted
SEPS2BIM

M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted

Wall mounted hot/cold pack rack. Unit is a stainless steel rack used to store and dry cold packs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8270
  • Rodzina produktuRack
  • Grupa produktuPack
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)830
  • Głębokość (mm)430
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia