Opublikuj swoje produkty
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Ice maker dispenser approximately 71" H x 19"D x 24"W. This unit provides flaked ice and cooled water automatically. The unit has a daily capacity up to 650 pounds and a 100 pound capacity stainless steel storage compartment with water station. It is a freestanding, automatic load ice dispenser for food service and healthcare use. The unit is used in healthcare institutions and various commercial food service operations for dispensing ice.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR4650
  • Rodzina produktuIce Maker
  • Grupa produktuFlaked
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2080
  • Szerokość (mm)910
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia