Opublikuj swoje produkty
S0495 - Loading Car & Transfer Carriage
SEPS2BIM

S0495 - Loading Car & Transfer Carriage

Loading car and transfer carriage for use with sterilizers having a 24x36x48 chamber. Loading car is a welded, CRS framework with two full-length adjustable shelves of CRS welded sheet metal and wire. Transfer carriage is constructed of a welded CRS or painted for corrosion protection frame and provided two fixed and two swivel casters. Loading car is secured to the transfer carriage by a locking mechanism. For loading and unloading 24x36x48 sterilizers and for transferring goods to and from processing areas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0495
  • Rodzina produktuLoading Car & Transfer Carriage
  • Grupa produktu24x36x48 Chamber
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15190
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)1630
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia