Opublikuj swoje produkty
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
SEPS2BIM

X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

Base storage cabinet. The unit is approximately 37" H x 18" W x 22" D and is designed for X-ray department use. The unit has one hinged door (may have two doors) and two adjustable shelves. The cabinet may be constructed of steel or laminated wood.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX1060
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuBase
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)940
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia