Opublikuj swoje produkty
X1100 - Bin, Loading, Film
SEPS2BIM

X1100 - Bin, Loading, Film

Film loading bin, approximately 33" H x 23" W x 15" D. Double steel light trap door gives maximum protection and assures lifetime safety. All corners and seams are welded for strength and protection. The interior of the hinged bin is divided into five compartments, each capable of accepting 14" X 17" films. Adjustable inserts to accommodate smaller size films are provided. Also provided with a room light micro switch interlock. This unit is used in photo and X-ray darkrooms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX1100
  • Rodzina produktuBin
  • Grupa produktuLoading
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia