Opublikuj swoje produkty
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1

    Sanicom 1

    The Sanicom 1 is ideal for use in public or commercial environments. A powerful lifting station that can handle waste water from a sink, washing machine, dishwasher, shower, bath, sink and bidet. It has two inlets and it discharges through 32 mm pipework. It has a working temperature of 35ºC, however it will handle temperatures up to 90ºC for short periods. The Sanicom 1 has a tank capacity of 14 litres and the unit operates automatically.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySanicom1
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanicom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Kod ETIMEC010326
    • Nazwa ETIMSelf-priming horizontal pump