Opublikuj swoje produkty
Sanicondens Clim Deco
Sanicondens Clim Deco
Sanicondens Clim Deco
Sanicondens Clim Deco
Sanicondens Clim Deco

    Sanicondens Clim Deco

    The Sanicondens Clim Deco is a condensate lifting pump for air conditioning, capable of discharging up to 6 m in height and 60 m in length. Its compact and elegant design, along with a silent motor, ensures seamless integration into any interior. Delivered with a wall mounting kit and screw covers, it is easy to install.

    Opis
    • Aesthetic design
      Compact
      Silent: 23 dB(A)
      Comes with its installation kit
      Easy maintenance access

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysanicondens-clim-deco
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanicondens Clim
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)117
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)147
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy