Opublikuj swoje produkty
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
    Simes

    Continuous Line

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(35 recenzje)

    CONTINUOUS LINE is a walk-over fitting designed to create paths of light with perfect uniformity and unlimited lenght. Extremely easy to  install, this luminaire can transform any space with class and  refinement.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCONTINUOUS_LINE
    • Rodzina produktuWalk over
    • Grupa produktuCONTINUOUS LINE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-05
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty

    4.7 z 5 gwiazdek 4.7 (9)
    3.7 z 5 gwiazdek 3.7 (13)
    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText