Opublikuj swoje produkty
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
    Simes

    Flower with ground stake

    Flower is an adjustable micro projector designed and developed with particular attention to proportions so to “disappear” once installed. Available in two sizes, small and tiny, Flower is suitable for wall mounted or pole applications and it comes also with an extension arm and ground stake. Its clean design is with no visible screws and with a rearward mounted optical system for improved visual comfort and reduced glare. The small dimensions of the fixture require the use of a remote driver.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFLOWER-WITH-GROUND-STAKE
    • Rodzina produktuProjectors
    • Grupa produktuFLOWER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty

    4.7 z 5 gwiazdek 4.7 (9)
    3.7 z 5 gwiazdek 3.7 (13)
    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText