Opublikuj swoje produkty
Boxer easy-chair
Skandiform
Zarchiwizowane

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF-288
  • Rodzina produktuEasy-chairs-sofas
  • Grupa produktuBoxer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)730
  • Szerokość (mm)780
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56