Opublikuj swoje produkty
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
    Slalom

    ECOflex

    ECOflex is a flexible thermoformed sound-absorbing panel. The verticality that characterizes its design allows the panel to bend. It fits into freestanding uprights and the space becomes adaptable to the needs of the end-user. ECOflex is able to host a meeting, be the background of brainstorming or mark privacy areas. Lightweight and practical, it can be arranged with a simple gesture.

    Opis
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyECOflex
    • Rodzina produktuThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupa produktuPartitions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa