Opublikuj swoje produkty
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
    Slalom

    ECOstrong FREESTANDING

    ECOstrong is a thermoformed sound-absorbing panel, with classic and tasteful dimension. It interacts with spaces and corrects acoustic reverberation with great flexibility. It easily becomes suitable for ceiling application, it turns into a baffle and ends up becoming a wall covering. But not only that: besides being at the service of architecture, ECOstrong is at the service of the user!It therefore composes freestanding of various heights to create privacy areas, it becomes a backrest for seats or a practical and comfortable totem.Credits: high acoustic performance.

    Opis
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyECOstrong_FREESTANDING
    • Rodzina produktuThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupa produktuPartitions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa