Opublikuj swoje produkty
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
    Slalom

    Jazz

    design by Debonademeo

    The instinctive sounds of jazz inspire this collection consisting of thermoformed panels available in various colors and infinitely combinable by means of an invisible raster which follows the pattern made up of curved and straight lines that are repeated with apparent randomness.
    Rhythm and improvisation: the fundamental characters of jazz are transformed into a textile perspective in the quilting of the panels. A graphic and three-dimensional dynamism inspired by the pressing musical scores and the sophisticated atmospheres of the early twentieth century.

    Opis
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,41 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJazz
    • Rodzina produktuThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupa produktuWall&Ceiling panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1785
    • Szerokość (mm)1190
    • Głębokość (mm)20
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa