Opublikuj swoje produkty
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
    Slalom

    SPLIT

    design by Robin Rizzini

    SPLIT, new entry in the freestanding family. Perfect for separating workstations and creating micro-environments, both in its Cut Out version and in its full version, suitable for guaranteeing maximum privacy.

    Opis
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySPLIT
    • Rodzina produktuThermobonded acoustic furnitures
    • Grupa produktuPartitions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1900
    • Szerokość (mm)980
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa