Opublikuj swoje produkty
WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer
Sloan Valve

WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

Flushometer Features

  • PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • User friendly three (3) second Flush Delay
  • OPTIMA® EL-1500 Self-Adaptive Infrared Sensor with Indicator Light
  • Die Cast Sensor Plate with no visible Fasteners (for 2-gang Electrical Box)
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator, Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Stop Seat and Vacuum Breaker molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
  • High Back Pressure Vacuum Breaker Flush Connection and SpudCoupling for 1 1/2” Concealed Back Spud
  • 1” I.P.S. Wheel Handle Bak-Chek® Angle Stop
  • Courtesy Flush® Override Button

Fixture Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Wall mounted, wall outlet
  • Siphon jet flushing action achieves 1000g Map score when used with any Sloan flushometer
  • Static load rating of 750 lbs (see Notes)
  • Water spot area: 10?" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • 1½ I.P.S. rear spud inlet
  • 2?" fully glazed trapway
  • Toilet seat not included
  • Static load rating of 750 lbs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycloset-combos_wets-24601311
  • Rodzina produktuWater Operated Water Closets
  • Grupa produktuWater Closet Flushometer Combos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011318
  • Nazwa ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 11
  • OmniClass TitleCombination Toilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka