Opublikuj swoje produkty
EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body
Sloan Valve

EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Double Infrared Sensor with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Bi-Stable Magnetic Solenoid Valve (for increased energy savings)
  • Adjustable Hot Water Limit Set (with ISM Mixer)
  • Water Supply Connection with Flexible High-Pressure Hose and Strainer
  • 6V Lithium CR-P2 Commercial Battery included
  • IR-Click feature permits activation of continuous run and temporary off modes
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfaucets_optima_EAF-350
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBattery Powered Sensor Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka