Opublikuj swoje produkty
EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

  • Commercial Grade Faucet
  • ADA Compliant
  • Cast Brass Spout
  • Quick Connect Fittings
  • Integrated Water Shut-off
  • Wireless Settings Adjustment
  • On-demand or Metered activation
  • Hygienic Line Flush
  • Water Usage and Battery Strength Reporting
  • Self-adapting Sensor
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfaucets_optima_ebf-85
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuHardwired Powered Sensor Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka