Opublikuj swoje produkty
AD-82000 Rush Street® AER-DEC® 2-Station Wall-Mounted Sink
Sloan Valve

AD-82000 Rush Street® AER-DEC® 2-Station Wall-Mounted Sink

Features

  • Two Station Lavatory System with the following features:
  • Built in patented airdam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • A monolithic console available in Corian® or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Deck mounted dryer with HEPA filter technology minimizes the risk of slip and fall from water on the bathroom floor
  • ADA compliant design and IAPMO certification for commerical load and drain requirements
  • Includes deck mounted Rush St. style hand dryers standard, available in all of Sloan's finishes
  • Pairs great with Sloan Rush St. faucets and soap dispensers, available in all of Sloan's finishes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrush-street_AD-82000
  • Rodzina produktuAER-DEC® Sinks
  • Grupa produktuRush Street®
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2023-11-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka