Opublikuj swoje produkty
ELC-71000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-71000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Features

  • Single Station Lavatory System with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Integral overflow drainage system
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_sloanstone_ELC-71000
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuSloanStone® Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka