Opublikuj swoje produkty
SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink

Features

  • Single molded basin
  • Basin rim angles gently into a point creating a modern look
  • Deck mounted faucets or point-of-use sensor operation
  • Easily reparable and non-porus
  • 25 Color Options
  • Available with angle bracket or angled stainless enclosure
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_sloanstone_elrf-81000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSinks/Lavatories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka