Opublikuj swoje produkty
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • 11⁄4" chrome plated brass drains with grid strainers
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
  • Includes Below Deck Mechanical Mixing Valve (MIX-60-A), one per station
  • Faucet (ordered separately) can be specified with a Below Deck Thermostatic Mixing Valve (-BDT variation), or the Thermostatic Mixing Valve (MIX-135-A) ordered separately, if needed
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_sloanstone_ELS-62000
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuSloanStone® Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka