Opublikuj swoje produkty
EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink
Sloan Valve

EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Electronic Sensor Technology with the following features:
  • Integrated Head containing pre-plumbed water paths and electronic components preassembled on a single mounting plate for rapid, easy installation/maintenance
  • Sloan Electronic Sensors for hands free point of use activation
  • Optional top filled gravity fed manual Soap Dispensers
  • Basin and Integrated Head constructed of durable SloanStone solid surface material
  • ADA and TAS lavatory Rim Height Standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_sloanstone_EW-63000
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuSloanStone® Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka