Opublikuj swoje produkty
ESD-410 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD-410 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

Features

  • Hardwired or battery powered
  • Easy to install and maintain with 1500 refill size
  • Soap Dispenser can be Hardwired with purchase optional AC Adapter (Part Number: 0346090)
  • Ships with 2 soap refills
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysoap-dispensers_sloan_ESD-410
  • Rodzina produktuDispensers
  • Grupa produktuSoap dispensers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Kod ETIMEC010549
  • Nazwa ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka