Opublikuj swoje produkty
SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Small size and clean lines fits a large variety of applications and restroom looks
  • Thorough washdown flushing action
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyurinals_SU-7019
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuSloan Urinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010235
  • Nazwa ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka