Opublikuj swoje produkty
ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet
Sloan Valve

ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywater-closets_ST-2469
  • Rodzina produktuWater Operated Water Closets
  • Grupa produktuSloan Toilet Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka