Opublikuj swoje produkty
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges

    B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges

    B-0890-CR Medical Mixing Faucet (Deck Mount) with Cerama Cartridges, Wrist Action Handles, 2.2 GPM Aerator
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-067
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuMedical Lavatory Faucet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.88
    • Szerokość (cale)12
    • Głębokość (cale)3.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)4.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne