Opublikuj swoje produkty
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

Quick-disconnect adapter retro-fit kit for existing Fisher or T&S pre-rinse units. Certified to ASME A112.18.1 / CSA B125.1 NSF 61-Section 9 and NSF 372.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0133-QD-1
  • Rodzina produktuFaucet Accessories
  • Grupa produktuQuick-Disconnect Adapter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4
  • Szerokość (cale)6
  • Głębokość (cale)1.36
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)1.64
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets