Opublikuj swoje produkty
EU-2DP00 Pre-Rinse, Single Hole Deck Mount, Standard Spray Valve, Wall Bracket, Flexible Inlets

EU-2DP00 Pre-Rinse, Single Hole Deck Mount, Standard Spray Valve, Wall Bracket, Flexible Inlets

EU-2DP00 Pre-Rinse Unit, Single Hole Deck Mount, EB-0107 Spray Valve, 1200mm Stainless Steel Flexible Hose, 18" Flex Inlets with Check Valves, 12" (305mm) Wall Bracket
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-114
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuPre-Rinse Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)14.96
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne