Opublikuj swoje produkty
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-P3-8WESV-00M
  • Rodzina produktuOther Sanitary
  • Grupa produktuPet Grooming
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)10.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe