Opublikuj swoje produkty
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.05 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-PG-35AV-VH06
  • Rodzina produktuOther Sanitary
  • Grupa produktuPet Grooming
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5
  • Szerokość (cale)84
  • Głębokość (cale)2.69
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)3.862
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe