Opublikuj swoje produkty
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

Topaz 70 to ekonomiczna wykładzina winylowa najwyższej jakości. Obejmuje dopasowaną kolekcję ciepłych i ponadczasowych wzorów drewna i mineralnych, które zaprojektowano, aby umożliwić tworzenie komfortowych i relaksujących wnętrz. Idealnie nadaje się do intensywnie użytkowanych pomieszczeń, a przy tym zapewnia redukcję dźwięków o 14 dB i wygodę chodzenia. Topaz 70 poprawia percepcję wzrokową i dobre samopoczucie mieszkańców w starszym wieku, ponieważ ponad 50% z dostępnych wzorów ma wartość LRV (współczynnik odbicia światła) od 20 do 40%. Do zabezpieczenia powierzchni stosujemy naszą powłokę Top Clean XP. Dzięki niej wykładzina zyskuje niezwykłą trwałość, a jej czyszczenie jest łatwe i niedrogie.

Opis
    • Wyprodukowano w Luksemburgu
    • Klasa reakcji na ogień: Bfl-s1
    • Dobre właściwości i atrakcyjna cena
    • Redukcja dźwięków o 14 dB
    • Współczynnik odbicia światła od 20 do 40%.
    • Idealna do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
    • Niskie koszty pielęgnacji
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-topaz-70
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wLuksemburg
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings