Opublikuj swoje produkty
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
    Unimetal

    UNI 1000 - Polyurethane insulated panels

    UNI 1000
    Version available with lower finishes:
    •Steel
    •Aluminium

    Opis
    • UNI 1000 Mono
      Version available with lower finishes:
      •Feltboard
      •Centesimal aluminum
      UNI 1000 Farm
      Version available with lower finishes:
      •Fiberglass

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUNI-1000-curved
    • Rodzina produktuCoverings
    • Grupa produktuPolyurethane insulated panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
    • OmniClass TitleMetal Roof Panels