Opublikuj swoje produkty
UNI Coppo - Polyurethane insulated panels
UNI Coppo - Polyurethane insulated panels
UNI Coppo - Polyurethane insulated panels
UNI Coppo - Polyurethane insulated panels
    Unimetal

    UNI Coppo - Polyurethane insulated panels

    UNI Coppo
    Version available with lower finishes:
    •Steel
    •Aluminium

    Opis
    • UNI Coppo Mono
      Version available with lower finishes:
      •Feltboard
      •Centesimal aluminum
      UNI Coppo Farm
      Version available with lower finishes:
      •Fiberglass

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUNI-Coppo
    • Rodzina produktuCoverings
    • Grupa produktuPolyurethane insulated panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • UNSPSC nameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC code30
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
    • OmniClass TitleMetal Roof Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings