Opublikuj swoje produkty
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    UNI WALL Visible fixing

    Opis
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUNI-WALL-Visible-fixing
    • Rodzina produktuCoverings
    • Grupa produktuPolyurethane insulated panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • UNSPSC nameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC code30
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
    • OmniClass TitleMetal Roof Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings