Opublikuj swoje produkty
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Opis
    • 67421020 67421020P 67421020PU 67421020U 674219299 674219299P 674219299PU 674219299U Mezzo 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuBathroom cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)608
    • Szerokość (mm)930
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Dostępny w krajach:

    Europa