Opublikuj swoje produkty
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo Frame 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Opis
    • 66031020 66031020P 66031020PU 66031020U 660319299 660319299P 660319299PU 660319299U Mezzo Frame 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuBathroom cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)608
    • Szerokość (mm)930
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units