Opublikuj swoje produkty
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Thermostatic Bath/Shower Mixer - V-Box-Exposed Part

    Product code: A4227136

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA4227136
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucets - Thermostatic Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)2.36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017640
    • Nazwa ETIMSanitary showers
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania