Opublikuj swoje produkty
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
    XAL

    FRACTAL CODE

    Acoustically effective wall panel made of high quality, at least 50 % recycled PET felt with sound absorbing properties; constructed from two 9 mm thick layers; fractal code hole pattern inspired by nature and scientifically designed to reduce stress; 3 different panel variants for as little pattern repetition as possible; high quality visual and tactile surface; optionally monochrome or 2-coloured; can be used as a large-format wall covering to significantly improve room acoustics; on-site cutting possible
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFRACTAL_CODE
    • Rodzina produktuAcoustic products
    • Grupa produktuAcoustic products
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)1150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne