Opublikuj swoje produkty
TASK acoustic square
TASK acoustic square
TASK acoustic square
TASK acoustic square
    XAL

    TASK acoustic square

    Acoustic element made of high quality, self-supporting, at least 50 % recycled PET felt with sound absorbing properties; choice of square or rectangular design; high quality visual and tactile surface; colour may deviate; direct sound is absorbed by the front-mounted fleece, sound reflected from the ceiling/wall by an additional, rear-mounted fleece; this creates high acoustic performance; choice of surface mounted and pendant versions with 1500 mm cable suspension; toolless suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorption class A
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTASK_acoustic_square
    • Rodzina produktuAcoustic products
    • Grupa produktuAcoustic products
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne