Opublikuj swoje produkty
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button

    CTL-BN1 Network button

    Button controller for ADECIA microphones and external devices

    Opis
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCTL-BN1-Network-button
    • Rodzina produktuProfessional Audio
    • Grupa produktuControl Hardware
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)28.9
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Kod ETIMEC000783
    • Nazwa ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClass Number23-27 11 21 15 11
    • OmniClass TitleDigital Level Controllers