Opublikuj swoje produkty
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Pendant fixture
    Opis
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTop_pendant
    • Rodzina produktuTop
    • Grupa produktuPendant
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-11-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)260.4
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna