Opublikuj swoje produkty
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Opis
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAllright_pendant
  • Rodzina produktuAllright
  • Grupa produktuPendant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)111
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)111
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)3.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
Podobne produkty