Opublikuj swoje produkty
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Opis
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConvex_pendant_small
  • Rodzina produktuConvex
  • Grupa produktuPendant
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)185
  • Szerokość (mm)160
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
Podobne produkty