Opublikuj swoje produkty
Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(9 recenzje)

    Structure painted aluminum and matt acrylic. Standard colours are white and black. Other colours on request. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLens_pendant
    • Rodzina produktuLight fixtures
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)295
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna