Opublikuj swoje produkty
Pathfinder
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    An easy to place, sculptural family of fixtures designed to illuminate thoroughfares, pathways, facades and areas under roofs. The neat scale and moderate presentation is inspired by signposts of olden times and Pathfinder creates direction and defines place in a very effective manner. IP65 With inbuilt LED module.
    Opis
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation In ceiling. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCeiling
    • Rodzina produktuPathfinder
    • Grupa produktuCeiling
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-11-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)175
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
    Podobne produkty