Opublikuj swoje produkty
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    City Globe catenary fitting for indoor installation

    Opis
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycity-globe-catenary-indoor
    • Rodzina produktuCity Globe
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)553
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna