Opublikuj swoje produkty
City Globe - Pendant fixture
ZERO

City Globe - Pendant fixture

The City family has become many people’s favourite, with its archetypal shape and generous diameter. Not to mention its broad range of applications. A variety of globes can be chosen: This fixture is now even easier to position in different types of environments.
Opis
  • Finish: Painted aluminum. Black RAL 9005, white RAL 9010 or blue RAL 32021 as standard, other colours on request. Outer shade in grey toned acrylic. Inner shade in opal glass, cognac glass or grey glass. LED info: System power see chart. Luminaire Luminous Flux see shart. CCT 3000K SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling, 2,5 m wire pendant. Connection: Terminalblock 3x4 mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2018
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCity_Globe_pendant
  • Rodzina produktuCity Globe
  • Grupa produktuPendant
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)444
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)5.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
Podobne produkty