Opublikuj swoje produkty
City
City
    ZERO

    City

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(8 recenzje)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Opis
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCity_wall_fixture
    • Rodzina produktuCity
    • Grupa produktuWall fixture
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)578
    • Szerokość (mm)555
    • Głębokość (mm)912
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
    Albania
    Hongkong
    Australia
    Belize
    Andora
    Japonia
    Nowa Zelandia
    Gwatemala
    Austria
    Singapur
    Honduras
    Belgia
    Zjednoczone Emiraty Arabskie